Référence fabricant: 1004364
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 0.89 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1004364
Color | Transparent | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 29 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil |
Caractéristiques des marqueurs de câbles | Sans silicone | Matériau | Polycarbonate (PC) | Type de montage | Clip |
Série (marqueurs de câbles) | PMB | Adapté à la série | Utilisation universelle | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Support de marqueur de module, le numéro d'article est le suivant: 1004364.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1004364.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles