Marqueurs à clipser UC-EM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0823766
0825491
0825495
0825497
0825499
0825500
0825503
0827490
0827492
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Caractéristiques des marqueurs de câbles

4.91 €

10 21 jours Blanc178Sans silicone

4.36 €

10 22 jours Blanc108Sans silicone

4.60 €

10 22 jours Blanc177.50Sans silicone

4.87 €

10 22 jours Blanc188Sans silicone

4.91 €

10 7 jours Blanc207Sans silicone

4.91 €

10 7 jours Turquoise207Sans silicone

4.98 €

10 7 jours Blanc209Imprimable

4.98 €

10 7 jours Blanc179Sans silicone

4.98 €

10 22 jours Blanc199Sans silicone

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de marqueurs 200 Étiquettes par feuille 20 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Étiquetage de l'appareil Matériau Polyamide
Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UC Adapté à la série Appareils et équipements
Produits industriels Oui

Assistance technique