Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0822259 |
0822275 |
0825421 |
0825427 |
0825429 |
0825433 |
0825439 |
0825441 |
0825445 |
0825447 |
0825451 |
0825453 |
0825457 |
0827648 |
0828779 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Largeur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Matériau | Type de montage | Série (marqueurs de câbles) | Adapté à la série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 10 | 7 jours | Blanc | 60 | 15 | 40 | 4 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.40 € | 10 | 7 jours | Blanc | 60 | 30 | 30 | 3 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.13 € | 10 | 7 jours | Blanc | 17 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Adhésif | UC | Appareils et équipements | ||
3.78 € | 10 | 7 jours | Blanc | 27 | 8 | 100 | 10 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
3.78 € | 10 | 21 jours | Argent | 27 | 8 | 100 | 10 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
3.65 € | 10 | 21 jours | Blanc | 27 | 12.50 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.45 € | 10 | 7 jours | Blanc | 27 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.45 € | 10 | 21 jours | Argent | 27 | 15 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
3.78 € | 10 | 7 jours | Blanc | 27 | 18 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
3.78 € | 10 | 7 jours | Argent | 27 | 18 | 80 | 8 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
4.36 € | 10 | 21 jours | Blanc | 27 | 27 | 60 | 6 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
4.36 € | 10 | 21 jours | Argent | 27 | 27 | 60 | 6 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.40 € | 10 | 7 jours | Blanc | 49 | 15 | 40 | 4 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
2.40 € | 10 | 21 jours | Argent | 60 | 30 | 30 | 3 | +120 | -40 | Polyamide | Clip | UC | Badge | ||
5.87 € | 10 | 25 jours | Blanc | 27 | 27 | 150 | 15 | +80 | -30 | PVC | Clip | US | Badge |
Loading...
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Étiquetage de l'appareil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Largeur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Matériau
Type de montage
Série (marqueurs de câbles)
Adapté à la série
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles