Marqueurs à clipser UCT-EM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0801483
0801485
0801488
0801491
0801493
0801494
0801496
0801497
0801498
0801501
0801502
0801503
0801842
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Type d'accessoire (connecteurs) Type d'identificateur de câble (catégorie) Caractéristiques des marqueurs de câbles Matériau Type de montage Série (marqueurs de câbles) Adapté à la série Produits industriels

8.22 €

10 21 jours 171020020+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 21 jours 10836036+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

8.22 €

10 7 jours 18824024+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

8.22 €

10 7 jours 17924024+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

8.22 €

10 7 jours 61054054+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

8.60 €

10 7 jours 20724024+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 21 jours 17824024+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

8.04 €

10 21 jours 51066066+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 7 jours 10736036+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 7 jours 12730030+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 7 jours 123.330030+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 7 jours 12630030+120-40-Étiquetage de l'appareilImprimablePolycarbonate (PC)ClipUCTAppareils et équipementsOui

7.87 €

10 7 jours ------Étiquette-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc

Assistance technique