Marquage de fil-UCT-WMCO 1.9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0832100

Référence pièce
0832100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.11 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Blanc Longueur de la zone d'écriture(mm) 23 Largeur de la zone d'écriture(mm) 4
Nombre de marqueurs 24 Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 1.90 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.10
Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur de fil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable Matériau PC
Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UCT-WMCO

Vous vous trouvez sur la page de Marquage de fil-UCT-WMCO 1.9, le numéro d'article est le suivant: 0832100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0832100.

Assistance technique