Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4 | Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 3.50 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 2.90 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur de fil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Matériau | PC |
Type de montage | Clip | Série (marqueurs de câbles) | UCT-WMCO |
Configurer
Propriétés de base
Color
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles