Marquage de fil-UCT-WMCO 4.1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0830784
0830785
0831207
0831208
0831209
0832103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)

34.28 €

1 Disponible 7 jours Blanc12324.103.50

39.64 €

1 Disponible 7 jours Blanc18324.103.50

44.44 €

1 Disponible 7 jours Jaune18323.502.90

34.28 €

1 Disponible 7 jours Jaune12324.103.50

40.72 €

1 Disponible 7 jours Jaune18324.103.50

45.52 €

1 Disponible 7 jours Blanc23244.103.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur de fil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Matériau PC Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UCT-WMCO

Assistance technique