Marquage de fil-UCT-WMCO 4.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0830786
0830787
0831210
0831211
0832104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs

35.36 €

1 Disponible 7 jours Blanc1232

42.27 €

1 Disponible 7 jours Blanc1832

35.36 €

1 Disponible 7 jours Jaune1232

42.27 €

1 Disponible 7 jours Jaune1832

38.57 €

1 Disponible 7 jours Blanc2318

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 4.70 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 4.10
Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur de fil Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable Matériau PC
Type de montage Clip Série (marqueurs de câbles) UCT-WMCO

Assistance technique