Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0832105
Color | Blanc | Longueur de la zone d'écriture(mm) | 23 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de marqueurs | 18 | Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 5.40 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 4.70 |
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur de fil | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable | Matériau | PC |
Type de montage | Clip | Série (marqueurs de câbles) | UCT-WMCO |
Vous vous trouvez sur la page de Marquage de fil-UCT-WMCO 5.4, le numéro d'article est le suivant: 0832105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0832105.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles