Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1542703 |
1542716 |
1551875 |
1551888 |
1551914 |
1556618 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable rated voltage (V) | Diamètre extérieur (mm) | Courant nominal (A) | Nombre total de broches | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 84 jours | 60 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.59 € | 9 | 91 jours | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
14.84 € | 13 | 7 jours | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 | |||
15.52 € | 12 | 7 jours | 600 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
20.59 € | 9 | 91 jours | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.52 € | 12 | 84 jours | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 |
Loading...
Longueur(m) | 0.5 | Indice IP | IP67 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, montage |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise M12, intégrée | Type fileté, côté connexion | M12 |
Configurer
Propriétés de base
Cable rated voltage(V)
Diamètre extérieur(mm)
Courant nominal(A)
Nombre total de broches
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Propriétés optionnelles