Traversée de panneau SACC-EC-M12MS, avec fil TPE litz de 0.5m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1554623
1554636
1693775
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cable rated voltage
(V)
Diamètre extérieur
(mm)
Courant nominal
(A)
Indice IP Nombre total de broches Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)

36.59 €

5 67 jours 601.204IP6750.34

39.86 €

5 91 jours 301.152IP69K80.25

15.52 €

12 67 jours 2501.204IP6740.34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 0.5 Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, montage Matériau de la gaine TPE
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise M12, intégrée
Type fileté, côté connexion M12

Assistance technique