Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1907542
AWG | 24 - 10 | Espacement des contacts(mm) | 7.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.20 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6.00 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.20 |
Courant nominal(A) | 32 | Tension nominale(V) | 630 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.60 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 7.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 29.00 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10.00 |
Matériau de contact | Étamé | Connecteurs | fil-circuit | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Sens du connecteur | En angle (par rapport au circuit imprimé) | Type à borne de circuit imprimé (catégorie) | Borne à ressort | Série (connecteurs) | ZFKDS(A) |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de circuit imprimé ZFKDSA, le numéro d'article est le suivant: 1907542.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1907542.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles