Module d'extension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2905137

Référence pièce
2905137
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

200.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP20 Tension de fonctionnement max.(Vdc) 26.4 Tension de fonctionnement min.(Vdc) 19.2
Tension nominale(V) 24 Taille du produit (profondeur)(mm) 87 Taille du produit (hauteur)(mm) 111
Taille du produit (largeur)(mm) 50 Plage de température(°C) -20 - +45 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de relais (catégorie) Panneau d'extension

Vous vous trouvez sur la page de Module d'extension, le numéro d'article est le suivant: 2905137.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905137.

Assistance technique