Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1670293
Référence pièce
|
---|
1670293 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Plage de température (°C) | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Normes | Contact principal (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 jours | 3 | 125 | - | 18.60 | -25 - +85 | CuZn, étamé | Fiche CEE 7/16 CEE | - | Passage du connecteur cylindrique | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | PE | Verrouillage à vis | - |
Loading...
Indice IP | IP67 | AWG | 18–16 | Nombre de broches | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Vert | Série (connecteurs) | QUICKON | Produits industriels | Oui |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 1.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 1.5 / 2FL, le numéro d'article est le suivant: 1670293.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1670293.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Type de connecteur
Contact principal (PE)
Sezione trasversale min(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Diamètre du trou de montage(mm)
Plage de température(°C)
Matériau de contact
Connexion (composants)
Type de connecteur (catégorie)
Normes
Materiale alloggiamento
Tipo di guarnizione
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1640647 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Plage de température (°C) | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Normes | Contact principal (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 jours | 17.5 | 250 | 6-12 | 25 | -25 - +50 | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | - | Non | PA | - | 0.75 |