Panneau de traversée Q 1.5 / 4FL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1670332

Référence pièce
1670332
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Couleur Matériau de contact Connexion (composants) Type de connecteur Type de connecteur (catégorie) Série (connecteurs) Normes Produits industriels Contact principal (PE) Angolo di collegamento
(°)
Sezione trasversale del connettore (max)
(mm²)
Materiale alloggiamento Tipo di guarnizione Sezione trasversale min
(mm²)
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Scatola di distribuzione (categoria) Indicatore di stato Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)
20 Devis 5125[Disponible] IP6718–16-22.5--40 - +853 + PEVertCuZn, étaméFiche CEE 7/16 CEE-Passage du connecteur cylindriqueQUICKONsuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSAOuiOui1801.5PEVerrouillage à vis-----

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 1.5 / 4FL, le numéro d'article est le suivant: 1670332.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1670332.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1437261
1640676
1641471
1643000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Couleur Matériau de contact Connexion (composants) Type de connecteur Type de connecteur (catégorie) Série (connecteurs) Normes Produits industriels Contact principal (PE) Angolo di collegamento
(°)
Sezione trasversale del connettore (max)
(mm²)
Materiale alloggiamento Tipo di guarnizione Sezione trasversale min
(mm²)
Tipo di connettore (scatole di distribuzione) Scatola di distribuzione (categoria) Indicatore di stato Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)

16.47 €

12 40 jours --[Disponible] IP65/67---55.9-25 - +804Noir-Fiche CEE 7/16 CEE-----------Connecteur QuickconSéparateur QUICKONSans DELAccessoires

-

20 Devis 17.5250[Disponible] IP6718–166-1225--25 - +504Vert-IDCTraverséeConnecteur de câbleQUICKON-OuiNon1801.5PA-0.75----

12.25 €

20 7 jours 15250[Disponible] IP6718–166-1220--25 - +504Vert-IDCTraverséeConnecteur de câbleQUICKON-OuiNon1801.5PA-0.75----

11.99 €

20 7 jours 15250[Disponible] IP6718–166-1220--25 - +504Noir-IDCTraverséeConnecteur de câbleQUICKON-OuiNon1801.5PA-0.75----

Assistance technique