Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1641471
Référence pièce
|
---|
1641471 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Série (connecteurs) | Normes | Produits industriels | Contact principal (PE) | Angolo di collegamento (°) | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Scatola di distribuzione (categoria) | Indicatore di stato | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 20 | 7 jours | 15 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | 4 | Vert | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 1.5 / 4FL, le numéro d'article est le suivant: 1641471.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1641471.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Taille du produit (longueur)(mm)
Matériau de contact
Normes
Tipo di guarnizione
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Scatola di distribuzione (categoria)
Indicatore di stato
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Couleur
Connexion (composants)
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Série (connecteurs)
Produits industriels
Contact principal (PE)
Angolo di collegamento(°)
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Materiale alloggiamento
Sezione trasversale min(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1437261 |
1640676 |
1643000 |
1670332 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Série (connecteurs) | Normes | Produits industriels | Contact principal (PE) | Angolo di collegamento (°) | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Scatola di distribuzione (categoria) | Indicatore di stato | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 12 | 40 jours | - | - | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 55.9 | -25 - +80 | 4 | Noir | - | Fiche CEE 7/16 CEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur Quickcon | Séparateur QUICKON | Sans DEL | Accessoires | |||
- | 20 | Devis | 17.5 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 25 | - | -25 - +50 | 4 | Vert | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - | |||
11.99 € | 20 | 7 jours | 15 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | 4 | Noir | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | 5 | 125 | [Disponible] IP67 | 18–16 | - | 22.5 | - | -40 - +85 | 3 + PE | Vert | CuZn, étamé | Fiche CEE 7/16 CEE | - | Passage du connecteur cylindrique | QUICKON | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Oui | Oui | 180 | 1.5 | PE | Verrouillage à vis | - | - | - | - | - |