Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1437261
Référence pièce
|
---|
1437261 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Série (connecteurs) | Normes | Produits industriels | Contact principal (PE) | Angolo di collegamento (°) | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Scatola di distribuzione (categoria) | Indicatore di stato | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 12 | 40 jours | - | - | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 55.9 | -25 - +80 | 4 | Noir | - | Fiche CEE 7/16 CEE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur Quickcon | Séparateur QUICKON | Sans DEL | Accessoires |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de traversée Q 1.5 / 4FL, le numéro d'article est le suivant: 1437261.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1437261.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Indice IP
AWG
Diamètre du câble(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Matériau de contact
Type de connecteur
Type de connecteur (catégorie)
Série (connecteurs)
Normes
Produits industriels
Contact principal (PE)
Angolo di collegamento(°)
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Materiale alloggiamento
Tipo di guarnizione
Sezione trasversale min(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Couleur
Connexion (composants)
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Scatola di distribuzione (categoria)
Indicatore di stato
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1640676 |
1641471 |
1643000 |
1670332 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Type de connecteur (catégorie) | Série (connecteurs) | Normes | Produits industriels | Contact principal (PE) | Angolo di collegamento (°) | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale min (mm²) | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Scatola di distribuzione (categoria) | Indicatore di stato | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | Devis | 17.5 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 25 | - | -25 - +50 | 4 | Vert | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - | |||
12.25 € | 20 | 7 jours | 15 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | 4 | Vert | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - | |||
11.99 € | 20 | 7 jours | 15 | 250 | [Disponible] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | 4 | Noir | - | IDC | Traversée | Connecteur de câble | QUICKON | - | Oui | Non | 180 | 1.5 | PA | - | 0.75 | - | - | - | - | |||
- | 20 | Devis | 5 | 125 | [Disponible] IP67 | 18–16 | - | 22.5 | - | -40 - +85 | 3 + PE | Vert | CuZn, étamé | Fiche CEE 7/16 CEE | - | Passage du connecteur cylindrique | QUICKON | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Oui | Oui | 180 | 1.5 | PE | Verrouillage à vis | - | - | - | - | - |