Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1543676
Cable rated voltage(V) | 60 | Longueur(m) | 0.5 | Diamètre extérieur(mm) | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP67 | Codage | B |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle, intégrée |
Matériau de la gaine | TPE | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée | Nombre total de broches | 5 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 |
Type fileté, côté connexion | M12 |
Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau SACC-DSI-FSB, avec fil TPE litz de 0.5m, le numéro d'article est le suivant: 1543676.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1543676.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles