Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1441930
Référence pièce
|
---|
1441930 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | AWG | Nombre de broches | Matériau de contact | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Produits industriels | Attacco filettato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 20 | 56 jours | 2 | 30 | - | 8 | - | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Connecteur de capteur | Prise femelle, intégrée | - | Oui | M12 |
Loading...
Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 20 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Soudage | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Traversée de panneau SACC-DSI-M12FS, le numéro d'article est le suivant: 1441930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1441930.
Configurer
Propriétés de base
AWG
Matériau de contact
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Nombre de broches
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Produits industriels
Attacco filettato
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1441778 |
1441891 |
1441956 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | AWG | Nombre de broches | Matériau de contact | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Produits industriels | Attacco filettato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 20 | 7 jours | 4 | 60 | - | 5 | - | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Connecteur de capteur | Prise femelle, intégrée | - | Oui | M12 | |||
14.84 € | 20 | 82 jours | 4 | 60 | - | 5 | - | Personnalisable | Prise femelle M12, intégrée | Connecteur de capteur | Prise femelle, intégrée | - | Oui | M12 | |||
32.95 € | 20 | 91 jours | - | - | 6mm | 12 | CuZn | - | - | - | - | Raccord de panneau avant M16 | - | - |