Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1898622
Allowable Current(A) | 8 | Wire connection method | Serti | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Nombre de broches | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 2.60 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 2.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 19.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 4.00 |
Connecteurs | carte-fil | Série (connecteurs) | MCC-MT | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle MCC-MT 1.0-0.5 BAND, le numéro d'article est le suivant: 1898622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1898622.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles