Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3190658
Allowable Current(A) | 12 | Wire connection method | Serti | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 1.50 | Nombre de broches | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 4.15 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 2.60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18.80 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 4.00 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Connecteurs | carte-fil | Série (connecteurs) | MSTBC-MT |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle MSTBC-MT 1.5-2.5 BA, le numéro d'article est le suivant: 3190658.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3190658.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles