Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1879531 |
1879544 |
3190551 |
3190564 |
3190645 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Allowable Current (A) | Connection direction | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Type à barrette à broches (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 500 | 7 jours | - | 9 | - | 0.50 | 0.20 | 3.00 | - | - | |||
0.41 € | 4000 | 7 jours | - | - | - | - | - | 3.00 | - | - | |||
0.38 € | 500 | 7 jours | - | 12 | - | 2.50 | 1.50 | 4.00 | - | - | |||
0.38 € | 500 | 50 jours | Douille | 12 | droit | 1.00 | 0.50 | 3.50 | + manchon | Boîtier de prise - câble | |||
0.38 € | 4000 | Devis | - | 12 | - | 1.00 | 0.50 | 3.50 | - | - |
Loading...
Wire connection method | Serti | Nombre de broches | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 4.15 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 2.60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18.80 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Connecteurs | carte-fil | Série (connecteurs) | MSTBC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Allowable Current(A)
Connection direction
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Type à barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles