Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2900141
Forme du connecteur | angle droit | Longueur de câble(m) | 1.50 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Nombre de broches | 20 |
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 60 | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Côté connexion A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Côté connexion B (capteurs / actionneurs) | Connecteur encartable | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Connecteur encartable | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble rond VIP-CAB-FLK20 / FR, le numéro d'article est le suivant: 2900141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900141.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles