• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîtier électronique UM 25, élément latéral【10 pièces par conditionnement】

Boîtier électronique UM 25, élément latéral
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 2959285

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 9.99

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2959285

Référence pièce
2959285
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.99 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Type de boîtier (catégorie) Boîtier rail DIN (panneau latéral) Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier électronique UM 25, élément latéral, le numéro d'article est le suivant: 2959285.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2959285.

Assistance technique