Traversée de panneau QPD W4 PE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1410394
1410395
1414730
1414731
1414732
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
AWG Longueur du câble
(m)
Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)

39.12 €

5 7 jours 4014 -100.5012 - 202.5 - 6mm²

49.05 €

4 7 jours 4014 -10112 - 202.5 - 6mm²

21.65 €

9 7 jours 17.520 -160.505 - 10mm0.50 - 1.5mm²

22.60 €

9 26 jours 17.520 -1615 - 10mm0.50 - 1.5mm²

12.36 €

15 7 jours 17.520 -16-5 - 100.50 - 1.5mm²

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP66 Nombre de broches 4 + PE Couleur Noir
Matériau du boîtier PA Matériau de contact Cuivre Connexion (composants) Couper et clipser
Type de connecteur (catégorie) Connecteur DIN Type de joint QUICKON Série (connecteurs) QPD
Contact principal (PE) Oui

Assistance technique