Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1805164
Référence pièce
|
---|
1805164 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant de test (A) | Tension nominale | Surtension transitoire nominale (kV) | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 50 | 18 jours | - | - | [Autre] montage | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 4 | - | - | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Rouge | Plaqué argent | - | Fiche mâle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur photovoltaïque, le numéro d'article est le suivant: 1805164.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1805164.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Connection direction
Indice IP
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Nombre de broches
Connexion (composants)
Connecteurs
Série (connecteurs)
Produits industriels
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Courant de test(A)
Tension nominale
Surtension transitoire nominale(kV)
Couleur
Matériau de contact
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1805135 |
1805148 |
1805151 |
1805177 |
1805180 |
1806037 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant de test (A) | Tension nominale | Surtension transitoire nominale (kV) | Couleur | Matériau de contact | Connexion (composants) | Type de connecteur | Connecteurs | Série (connecteurs) | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 50 | 16 jours | - | - | [Autre] intégré | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 2.5 | - | - | -40 to +85 | - | 27.5 | 1100 | 12 | Bleu | Plaqué argent | - | Prise femelle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - | |||
4.49 € | 50 | 16 jours | - | - | [Autre] montage | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 2.5 | - | - | -40 to +85 | - | 27.5 | 1100 | 12 | Rouge | Plaqué argent | - | Fiche mâle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - | |||
4.60 € | 50 | 18 jours | - | - | [Autre] intégré | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 4 | - | - | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Bleu | Plaqué argent | - | Prise femelle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - | |||
4.89 € | 50 | 18 jours | - | - | [Autre] intégré | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 6 | - | - | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Bleu | Plaqué argent | - | Prise femelle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - | |||
4.89 € | 50 | 18 jours | - | - | [Autre] montage | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | 6 | - | - | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Rouge | Plaqué argent | - | Fiche mâle | - | - | Avec câble de connexion de 130mm | - | |||
6.33 € | 50 | 32 jours | 40 | 1500 | - | - | 26.40 | 41.60 | 18.60 | - | 6.00 | 6.00 | - | 1 | - | - | - | Noir | Alliage de cuivre | Serti | - | fil à carte | PV | - | Oui |