Connecteur enfichable SACC-M12FS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1404411
1404416
1404418
1404420
1430433
1440038
1500787
1515170
1553242
1553255
1553268
1553271
1559000
1662298
1681114
1694596
1696439
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Connection direction Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Connexion (composants) Connexion côté A (capteurs / actionneurs)

56.16 €

4 7 jours 1.50[Droit] droit0.25mm² (max)12SoudagePrise femelle M12, droite

26.64 €

7 7 jours -[Droit] droit1.50mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

33.28 €

6 7 jours -[Droit] droit1.50mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

47.42 €

4 7 jours 1.50[Droit] droit0.25mm² (max)12SoudagePrise femelle M12, droite

34.19 €

6 7 jours -[Angle] angle droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, angle droit

102.88 €

2 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

16.37 €

12 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

25.47 €

8 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

17.39 €

11 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

20.54 €

9 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

17.39 €

11 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

20.54 €

9 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

19.96 €

10 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

16.37 €

12 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

13.21 €

14 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

19.42 €

10 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)5Borne à visPrise femelle M12, droite

13.80 €

14 7 jours -[Droit] droit0.75mm² (max)4Borne à visPrise femelle M12, droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Codage A Type de filetage côté connexion M12
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique