Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1408988
Référence pièce
|
---|
1408988 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Codage | Surface de contact | Type de filetage (câblage et installation) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 jours | 63 | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | T | Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Fiche mâle |
Loading...
Matériau de contact | CuZn | Connexion (composants) | Vis | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs électriques, le numéro d'article est le suivant: 1408988.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1408988.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Indice IP
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Tension nominale(V)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Couleur
Codage
Surface de contact
Type de filetage (câblage et installation)
Connecteur standard
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1408985 |
1408987 |
1408989 |
1408990 |
1408991 |
1408992 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Codage | Surface de contact | Type de filetage (câblage et installation) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | S | Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Fiche mâle | |||
25.47 € | 8 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | S | Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Prise femelle | |||
25.47 € | 8 | 7 jours | 63 | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | T | Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Prise femelle | |||
26.54 € | 7 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | A | Ni / Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Fiche mâle | |||
26.54 € | 7 | 7 jours | - | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | A | Ni / Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Prise femelle | |||
31.89 € | 6 | 7 jours | 63 | [Angle] angle droit | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50mm² | 5 | Noir | A | Ni / Au | PG11 | - | Connecteur de capteur | Fiche mâle |