Connecteurs électriques (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1408993

Référence pièce
1408993
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Connection direction Indice IP Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Couleur Codage Surface de contact Type de filetage (câblage et installation) Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connecteur standard Type de connecteur

31.89 €

6 7 jours 63[Angle] angle droit-8 - 100.75 - 1.50mm²5NoirANi / AuPG11-Connecteur de capteurPrise femelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact CuZn Connexion (composants) Vis Type de filetage côté connexion M12
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs électriques, le numéro d'article est le suivant: 1408993.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1408993.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1408989
1408990
1408991
1418052
1419639
1419640
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Connection direction Indice IP Diamètre du câble
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches Couleur Codage Surface de contact Type de filetage (câblage et installation) Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connecteur standard Type de connecteur

25.47 €

8 7 jours 63[Angle] angle droit-8 - 100.75 - 1.50mm²4NoirTAuPG11-Connecteur de capteurPrise femelle

26.54 €

7 7 jours -[Angle] angle droit-8 - 100.75 - 1.50mm²4NoirANi / AuPG11-Connecteur de capteurFiche mâle

26.54 €

7 7 jours -[Angle] angle droit-8 - 100.75 - 1.50mm²4NoirANi / AuPG11-Connecteur de capteurPrise femelle

24.18 €

8 7 jours 63-[Disponible] IP67--4-TAu----

24.18 €

8 7 jours 230-[Disponible] IP67--3-SAu-Prise femelle M12, angle droit--

24.18 €

8 7 jours 230-[Disponible] IP67--3-SAu----

Assistance technique