Connecteur de câble QUICKON (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1403831

Référence pièce
1403831
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Taille du produit (diam.)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Matériau du boîtier Matériau de contact Type de joint Normes Type (divers) Contact principal (PE)

11.67 €

16 19 jours -690[Disponible] IP69K16 - 149 - 16--2.5mm² (max.)-25 - +854 + PE--Plaqué argent---Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Couleur Noir Connexion (composants) Couper et clipser
Type de connecteur Connecteur de câble Type de connecteur (catégorie) Connecteur cylindrique Série (connecteurs) QUICKON

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1403831.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1403831.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1403782
1403784
1403834
1403836
1403838
1641879
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Taille du produit (diam.)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Matériau du boîtier Matériau de contact Type de joint Normes Type (divers) Contact principal (PE)

15.73 €

12 19 jours ---16 - 149 - 1439.187.82.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

15.73 €

12 7 jours ---16 - 1411 - 639.187.82.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

11.67 €

16 7 jours --[Disponible] IP69K16 - 146 - 11--2.5mm² (max.)-40 - +854 + PE-PA-Verrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

16.21 €

12 7 jours --[Disponible] IP69K16 - 149 - 16--1 - 2.5mm²-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

16.21 €

12 7 jours -690[Disponible] IP69K16 - 146 - 11--1 - 2.5mm²-40 - +854 + PE-PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA-Oui

10.20 €

18 7 jours -500[Disponible] IP69K24 - 223.5 - 6--0.14 - 0.34mm²-25 - +8045PACuZn, étaméVerrouillage à vissuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSAConnecteur de câbleNon

Assistance technique