Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1641879
Référence pièce
|
---|
1641879 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Type de joint | Normes | Type (divers) | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 18 | 7 jours | - | 500 | [Disponible] IP69K | 24 - 22 | 3.5 - 6 | - | - | 0.14 - 0.34mm² | -25 - +80 | 4 | 5 | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connecteur de câble | Non |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Couper et clipser |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Connecteur de câble | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur cylindrique | Série (connecteurs) | QUICKON |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de câble QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1641879.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1641879.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Indice IP
Taille du produit (diam.)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Tension nominale(V)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Type de joint
Normes
Type (divers)
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1403834 |
1403836 |
1403838 |
1642140 |
1642153 |
1642182 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Taille du produit (diam.) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Type de joint | Normes | Type (divers) | Contact principal (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 16 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | - | - | 2.5mm² (max.) | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | - | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Oui | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | 9 - 16 | - | - | 1 - 2.5mm² | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Oui | |||
16.21 € | 12 | 7 jours | - | 690 | [Disponible] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | - | - | 1 - 2.5mm² | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Oui | |||
12.30 € | 15 | 7 jours | 9 | - | [Disponible] IP69K | 22 - 18 | 4 - 8 | - | - | 0.75 - 0.75mm² | -25 - +80 | 4 | 9 | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connecteur de câble | Non | |||
14.78 € | 13 | 7 jours | 17.5 | 500 | [Disponible] IP69K | 18 - 16 | 6 - 12 | - | - | 0.75 - 1.5mm² | -25 - +80 | 4 | 17.5 | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connecteur de câble | Non | |||
14.78 € | 13 | 7 jours | 2.5 | - | [Disponible] IP69K | 18 - 16 | 6 - 12 | - | - | 0.75 - 1.5mm² | -25 - +85 | 3 + PE | - | PA | CuZn, étamé | Verrouillage à vis | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Oui |