Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1440973
Référence pièce
|
---|
1440973 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Longueur du câble (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Couleur de câble | Codage | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Type de joint | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 11 | 67 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Gris | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - |
Loading...
Indice IP | IP67 | Niveau de contamination | 3 | Plage de température(°C) | -25 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de chemise | TPE | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle intégré de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 1440973.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1440973.
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Connection direction
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Type de filetage (câblage et installation)
Type de joint
Type (divers)
Longueur du câble(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Couleur de câble
Codage
Type de filetage côté connexion
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1419991 |
1420003 |
1440986 |
1441561 |
1441574 |
1500334 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Connection direction | Longueur du câble (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Couleur de câble | Codage | Type de filetage (câblage et installation) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | Type de joint | Raccords de connectivité des capteurs / actionneurs | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 € | 11 | 63 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Noir | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
17.37 € | 11 | 53 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Noir | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
18.00 € | 11 | 7 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Gris | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
22.70 € | 9 | 91 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] montage | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | - | - | Jaune | A | - | M12 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
26.72 € | 7 | 91 jours | [Autre] Toron TPE 0.5m | [Autre] intégré | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 8 | - | - | Jaune | A | - | M12 | Prise femelle M12, intégrée | Prise femelle | - | Raccord de panneau avant à support carré | - | |||
13.78 € | 14 | Devis | - | [Autre] montage | - | - | 0.25 | 3 | 4 | 30 | - | - | - | M8 | Fiche mâle M12, intégrée | Fiche mâle | À visser | Raccord de panneau avant M8 | Broche M8 |