Connecteur intégré de capteur / actionneur, prise femelle M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419632
1419658
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)

15.79 €

12 7 jours 1.200.34mm² (max)

16.42 €

12 67 jours 2.600.75mm² (max)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction intégré Indice IP IP67 Longueur du câble(m) 0.50
Nombre de broches 4 Codage A Matériau de chemise PUR
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique