Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1441011
Référence pièce
|
---|
1441011 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 13 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 4 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle |
Loading...
Connection direction | droit | Codage | A | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 1441011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1441011.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Diamètre du câble(mm)
Couleur
Matériau de contact
Surface de contact
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Connexion (composants)
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1426315 |
1426316 |
1441008 |
1441037 |
1441040 |
1441053 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.52 € | 11 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | - | - | - | Fiche mâle | |||
17.52 € | 11 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | - | - | - | Prise femelle | |||
12.95 € | 15 | 11 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 3 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle | |||
14.35 € | 13 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.55 | 0.50mm² (max) | 4 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle | |||
12.95 € | 15 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 3 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Prise femelle M8, droite | Personnalisable | Prise femelle | |||
14.35 € | 13 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 4 | - | - | - | Borne à vis | M8 | Prise femelle M8, droite | Personnalisable | Prise femelle |