Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1426314
Référence pièce
|
---|
1426314 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 12 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 3 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | M8 | - | - | Prise femelle |
Loading...
Connection direction | droit | Codage | A | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, le numéro d'article est le suivant: 1426314.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1426314.
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Diamètre extérieur(mm)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Couleur
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion (composants)
Type de filetage côté connexion
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1426313 |
1426315 |
1426316 |
1441008 |
1441011 |
1441037 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de broches | Couleur | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 12 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 3 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | M8 | - | - | Fiche mâle | |||
17.52 € | 11 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | - | - | - | Fiche mâle | |||
17.52 € | 11 | 7 jours | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50mm² | 4 | Noir | CuZn | Ni / Au | Couper et clipser | - | - | - | Prise femelle | |||
12.95 € | 15 | 11 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 3 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle | |||
14.35 € | 13 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.25 | 0.25mm² (max) | 4 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle | |||
14.35 € | 13 | 7 jours | [Disponible] IP67 | - | 1.55 | 0.50mm² (max) | 4 | - | - | - | Couper et clipser | M8 | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Fiche mâle |