Distributeur en T QUICKON (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411414
1411416
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Niveau de contamination Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Matériau du boîtier Matériau de contact Compatible avec (détails) Connexion (composants) Type de connecteur Fonctions de connecteur DIN Type de joint Série (connecteurs) Normes Type (divers) Contact principal (PE)

86.80 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -109 - 14mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

82.47 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -109 - 14mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Répartiteur de connecteur cylindrique

Assistance technique