Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1414752 |
1414754 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Indice IP | AWG | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Niveau de contamination | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau du boîtier | Matériau de contact | Compatible avec (détails) | Connexion (composants) | Type de connecteur | Fonctions de connecteur DIN | Type de joint | Série (connecteurs) | Normes | Type (divers) | Contact principal (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.24 € | 4 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui | |||
61.46 € | 3 | 7 jours | 17.5 | - | [Disponible] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Cuivre | - | Couper et clipser | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Oui |
Loading...
Couleur | Noir | Type de connecteur (catégorie) | Répartiteur de connecteur cylindrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Indice IP
Angle de connexion(°)
Niveau de contamination
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Compatible avec (détails)
Type de connecteur
Fonctions de connecteur DIN
Normes
Type (divers)
Courant nominal(A)
AWG
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de broches
Matériau du boîtier
Matériau de contact
Connexion (composants)
Type de joint
Série (connecteurs)
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles