Distributeur en T QUICKON (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1405404

Référence pièce
1405404
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Niveau de contamination Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Matériau du boîtier Matériau de contact Compatible avec (détails) Connexion (composants) Type de connecteur Fonctions de connecteur DIN Type de joint Série (connecteurs) Normes Type (divers) Contact principal (PE)

68.85 €

3 19 jours -690[Disponible] IP69K16 - 149 - 161802.5mm² (max.)--25 - +854 + PE---Plaqué argent-IDC---QUICKON--Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Répartiteur de connecteur cylindrique

Vous vous trouvez sur la page de Distributeur en T QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1405404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1405404.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1405401
1405402
1411414
1411415
1411416
1411417
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Indice IP AWG Diamètre du câble
(mm)
Angle de connexion
(°)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Niveau de contamination Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Matériau du boîtier Matériau de contact Compatible avec (détails) Connexion (composants) Type de connecteur Fonctions de connecteur DIN Type de joint Série (connecteurs) Normes Type (divers) Contact principal (PE)

71.17 €

3 7 jours --[Disponible] IP69K16 - 146 - 111801 - 2.5mm²3-25 - +804 + PE20690PACuZn, étaméCâbles rigides et flexiblesCouper et clipserRépartiteur en T3 écrous QUICKONVerrouillage à visQUICKONsuivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA3 écrous QUICKON inclusOui

72.49 €

3 7 jours --[Disponible] IP69K--1802.5mm² (max.)--25 - +85------IDC---QUICKON---

86.80 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -109 - 14mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

86.80 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -1012 - 20mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

82.47 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -109 - 14mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

82.47 €

3 7 jours 40-[Disponible] IP6614 -1012 - 20mm-2.5 - 6mm²--4 + PE--PACuivre-Couper et clipser--QUICKONQPD--Oui

Assistance technique