Résistance de terminaison【1-5 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1507816
1529344
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Indice IP Plage de température
(°C)
Nombre de broches Codage Connexion (composants) Type de filetage côté connexion Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Connecteur standard

20.64 €

10 7 jours 48[Disponible] IP67-5A-M12Fiche mâle M12, droiteTerminateurConnecteur de capteur

105.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 48[Disponible] IP67-5A-M12Fiche mâle M12, droiteTerminateurConnecteur de capteur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connecteur Terminateur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur Produits industriels Oui

Assistance technique