Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1507816 |
1529344 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Indice IP | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 10 | 7 jours | 48 | [Disponible] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | Fiche mâle M12, droite | Terminateur | Connecteur de capteur | ||||
105.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 48 | [Disponible] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | Fiche mâle M12, droite | Terminateur | Connecteur de capteur |
Loading...
Type de connecteur | Terminateur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Indice IP
Plage de température(°C)
Connexion (composants)
Tension nominale(V)
Nombre de broches
Codage
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles