Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1435988
Référence pièce
|
---|
1435988 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Indice IP | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 15 | 43 jours | - | [Disponible] IP65 | -40 - +105 | 5 | B | Connecteur | - | Fiche mâle M8, droite | Personnalisable | Connecteur de bus |
Loading...
Type de connecteur | Terminateur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Résistance de terminaison, le numéro d'article est le suivant: 1435988.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1435988.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Codage
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1507803 |
1507816 |
1529344 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Indice IP | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Codage | Connexion (composants) | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 10 | 7 jours | 48 | [Disponible] IP67 | - | 4 | B | - | M12 | Fiche mâle M12, droite | Terminateur | Connecteur de capteur | ||||
20.64 € | 10 | 7 jours | 48 | [Disponible] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | Fiche mâle M12, droite | Terminateur | Connecteur de capteur | ||||
105.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 48 | [Disponible] IP67 | - | 5 | A | - | M12 | Fiche mâle M12, droite | Terminateur | Connecteur de capteur |