Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1403627
Référence pièce
|
---|
1403627 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Surface de contact | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 5 | 7 jours | 24 | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 3 | Noir | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui |
Loading...
Matériau de contact | CuZn | Codage | A | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Répartiteur / adaptateur de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur Y SAC-3P-M12Y, le numéro d'article est le suivant: 1403627.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1403627.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Indice IP
Tension nominale(V)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Couleur
Surface de contact
Type de filetage côté connexion
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1511789 |
1514016 |
1527618 |
1683413 |
1683455 |
1683471 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale (V) | Connection direction | Indice IP | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Couleur | Surface de contact | Type de filetage côté connexion | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.24 € | 10 | 7 jours | - | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 4 | Vert | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui | ||||
27.24 € | 10 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
105.31 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 4 | Noir | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui | |||
27.24 € | 10 | 7 jours | 48 | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 4 | Vert | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui | ||||
27.24 € | 10 | 7 jours | 48 | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 4 | Vert | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui | ||||
27.24 € | 10 | 7 jours | - | [Autre] En Y | [Disponible] IP67 | -25 - +90 | 3 | Vert | Ni / Au | M12 | Fiche mâle M12, droite | Prise femelle M8, droite | Connecteur de capteur | Adaptateur | Oui |