Système de bus, fiche plate SACCEC, prise M12, codage B, montage avant / à vis, avec câble de bus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1519574
1525597
1525607
1525610
1529742
1529755
1529768
1529771
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur
(mm²)
Nombre de broches

52.85 €

4 72 jours 22.550.252

46.41 €

4 72 jours 0.52.550.252

48.42 €

4 72 jours 12.550.252

66.11 €

3 72 jours 52.550.252

46.41 €

4 58 jours 0.5-0.225

48.52 €

4 58 jours 1-0.225

53.33 €

4 58 jours 2-0.225

66.90 €

3 58 jours 5-0.225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur Connection direction intégré Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Câble, extrémité ouverte
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, intégrée

Assistance technique