Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre extérieur(mm) | 0.98 | Section transversale du connecteur(mm²) | 0.14 | Nombre de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | D | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur | Connection direction | intégré | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte |
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles