Référence fabricant: 1535215
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 15.79 €
Délai de livraison: 53 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1535215
Longueur(m) | 0.5 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | D | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Connection direction | intégré | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Câble, extrémité ouverte | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Prise femelle M12, intégrée |
Vous vous trouvez sur la page de Système de bus, fiche plate SACC-EC, prise M12-SPEEDCON, codage D, montage avant / à vis avec filetage M16, avec fil de 0.5m TPE litz, le numéro d'article est le suivant: 1535215.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1535215.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles