Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1521258 |
1521261 |
1543223 |
1554513 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 € | 8 | 7 jours | - | - | 0.75mm² (max) | Borne à vis | |||
25.63 € | 8 | 7 jours | - | - | 0.75mm² (max) | Borne à vis | |||
25.27 € | 8 | 7 jours | 1.75 | 1.60 | 0.34mm² (max) | Couper et clipser | |||
25.17 € | 8 | 7 jours | 1.75 | 1.60 | - | Couper et clipser |
Loading...
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Plage de température(°C) | -40 - +85 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Codage | D | Type de filetage côté connexion | M12 |
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Personnalisable | Connecteur standard | Connecteur de bus |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles