Connecteur enfichable système de bus SACC, prise droite M12, codage D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1553611
1554526
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)

26.10 €

7 7 jours 0.34mm² (max)

25.84 €

8 7 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 1.75 Connection direction droit Indice IP IP67
Diamètre extérieur(mm) 1.60 Nombre de broches 4 Codage D
Connexion (composants) Couper et clipser Type de filetage côté connexion M12 Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M12, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur

Assistance technique