Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1513334
Référence pièce
|
---|
1513334 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.71 € | 6 | 7 jours | Vis | 6 - 8 | - | 0.25 -0,50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | Vis | Personnalisable | Broche M12, directe |
Loading...
Connection direction | droit | Indice IP | IP67 | Codage | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage côté connexion | M12 | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle à fixer sur site SACC, fiche mâle droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1513334.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1513334.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Connexion
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1641691 |
1641785 |
1662528 |
1663116 |
1681460 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 16 | 7 jours | [Autre] Technologie de découpe-serrage | - | 1.60 | 0.14 - 0.34 | -25 - +80 | 4 | 4 | 125 | Couper et clipser | Personnalisable | M12 broche droite | |||
11.70 € | 16 | 7 jours | [Autre] Technologie de découpe-serrage | - | 2.60 | 0.34 -0,75 | -25 - +80 | 4 | 4 | 250 | Couper et clipser | Personnalisable | Broche M12, directe | |||
13.80 € | 14 | 7 jours | Vis | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | Vis | Prise femelle M12, droite | M12 broche droite | |||
16.85 € | 11 | Devis | Vis | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Vis | Prise femelle M12, droite | M12 - broche, droite | |||
16.85 € | 11 | 7 jours | Vis | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Vis | Personnalisable | M12 mâle, droit |