Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1693830
Référence pièce
|
---|
1693830 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 € | 8 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | M12 broche droite |
Loading...
Indice IP | IP67 | Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Fiche mâle M12, droite | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle à fixer sur site SACC, fiche mâle droite M12, blindé, le numéro d'article est le suivant: 1693830.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1693830.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1403854 |
1424658 |
1501540 |
1511857 |
1693416 |
1694266 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.16 € | 5 | 7 jours | - | - | - | - | - | 5 | - | - | CuZn | Au | Vis | - | - | - | - | |||
22.57 € | 9 | 7 jours | - | [Droit] droit | - | 0.50mm² (max) | -40 - +85 | 5 | - | - | - | - | Borne à ressort | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | |||
25.63 € | 8 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | M12 - broche, droite | |||
41.09 € | 5 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | 6 - 8 | 0.25 -0,50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Vis | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, droite | |||
29.16 € | 7 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, droite | |||
29.05 € | 7 | 7 jours | Vis | [Droit] droit | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85°C | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | Broche M12, droite |