Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1681127
Référence pièce
|
---|
1681127 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | Devis | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Connecteur femelle M12, droit |
Loading...
Codage | A | Type de filetage côté connexion | M12 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle à fixer sur site SACC, prise femelle droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1681127.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1681127.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Indice IP
Diamètre extérieur(mm)
Matériau de contact
Surface de contact
Connexion
Diamètre du câble(mm)
Section transversale du connecteur(mm²)
Plage de température(°C)
Nombre de broches
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Connexion côté A (capteurs / actionneurs)
Connexion côté B (capteurs / actionneurs)
Connecteur standard
Type de connecteur
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1424652 |
1424655 |
1424689 |
1424693 |
1440766 |
1681486 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexion | Connection direction | Indice IP | Diamètre du câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (mm²) | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Matériau de contact | Surface de contact | Connexion (composants) | Connexion côté A (capteurs / actionneurs) | Connexion côté B (capteurs / actionneurs) | Connecteur standard | Type de connecteur | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 15 | 7 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP65/67 | - | - | - | -40 - +85 | 5 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | Fiche mâle M12, droite | - | - | Prise femelle | - | |||
10.82 € | 17 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | Fiche mâle M12, droite | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 jours | - | - | [Disponible] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni / Au | Connecteur enfichable | - | - | - | - | - | |||
15.50 € | 12 | 7 jours | - | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 5-8 | 1.60 | 0.34mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Couper et clipser | Fiche mâle M12, droite | Personnalisable | Connecteur de capteur | Fiche mâle | - | |||
16.85 € | 11 | Devis | Vis | [Droit] droit | [Disponible] IP67 | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Vis | Personnalisable | Prise femelle M12, droite | Connecteur de capteur | Prise femelle | Prise femelle M12, droite |